??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Springmann
Description
Typ 1.2-708 - Welding neck flange DIN 2634 / EN 1092-1 Typ 11 PN 25
Bill of material
1.2-7080-DN350
オーダー番号
1.2-7080
マテリアル
Permissible working temperature
480 °C
Nominal diameter
Outer diameter of shoulder
mm
Flange thickness
mm
Outer diameter
mm
Diameter of the collar
mm
Thickness of the collar
2 mm
Length
mm
Length
mm
Hole circle
mm
Clearance hole
mm
Lug diameter
mm
Edge radius
mm
Lug thickness
mm
PDF datasheet
Data sheet
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)