1.2-7030-DN350
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/703.prj},{NB=1.2-7030-DN350},{CNSMAT=0},{DN=350},{B1=359.5},{B2=365},{C1=42},{D=555},{D1=450},{E=8},{F=32},{F1=2},{K=490},{L=33},{AN=16},{VERS=PN25},{INFO=Datenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Springmann
Description
Typ 1.2-703 - Collar with lapped flange DIN 2655 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 25
Bill of material
1.2-7030-DN350
주문번호
1.2-7030
재질
Steel / Steel
Stainless steel 1.4541 / Steel
Stainless steel 1.4571 / Steel
Stainless steel 1.4541 / Stainless steel 1.4541
Stainless steel 1.4571 / Stainless steel 1.4571
Steel / Steel
Stainless steel 1.4541 / Steel
Stainless steel 1.4571 / Steel
Stainless steel 1.4541 / Stainless steel 1.4541
Stainless steel 1.4571 / Stainless steel 1.4571
Permissible working temperature
480
°C
Nominal diameter
350
350
Drill-diameter
359.5
359.5
mm
Drill-diameter
365
365
mm
Flange thickness
42
42
mm
Outer diameter
555
555
mm
Diameter of the collar
450
450
mm
Chamfer
8
8
mm
Thickness of the collar
32
32
mm
Thickness of the collar
2
mm
Hole circle
490
490
mm
Clearance hole
33
33
mm
PDF datasheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성