카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
8460-1/2-50
Spraying Systems
US 단위
Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/pressure_relief_throttling_valves/8460.prj},{NB=8460-1/2-50},{UT=US},{PN=8460-1/2-50},{DWGNO=-},{MO=8460},{MAT=Aluminum housing with nylon body},{SN=Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves},{IC=1/2},{ICH=0.84},{OC=1/2},{OCH=0.84},{ICG=Male},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{A=1.22},{B=1.63},{W=3.08},{L=8.32},{MINP=0},{MAXP=50},{WE=14.81},{CNSPN=8460-1/2-50.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
8460 - 방압 밸브
BOM
8460-1/2-50
부품 번호
8460-1/2-50
8460-1/2-50
재질 타입
나일론 바디 및 알루미늄 하우징
시리즈
교축 변환 및 방압/조절 밸브
인입구 연결 크기
1/2
1/2
배출구 연결 크기
1/2
1/2
인입구 연결 젠더
수/암
인입구 연결 스레드 타입
NPT
배출구 연결 젠더
암
배출구 연결 나사산 종류
NPT
A
1.22
인치
B
1.63
인치
W
3.08
인치
L
8.32
인치
최소 압력
0
psi
최대 압력
50
50
psi
총 중량
14.81
14.81
oz
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성