카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
AA110-3/8-700
Spraying Systems
US 단위
Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/pressure_relief_throttling_valves/110.prj},{NB=AA110-3/8-700},{PN=AA110-3/8-700},{VERS=1},{DWGNO=-},{MO=AA110},{MAT=Brass},{SN=Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves},{IC=3/8},{OC=3/8},{ICG=Male},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{B=1.25},{W=1.69},{L=3.92},{MINP=300},{MAXP=700},{WE=7.1},{CMN=Y},{CNSPN=AA110-3/8-700.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
110 - 방압 밸브
BOM
AA110-3/8-700
부품 번호
AA110-3/8-700
AA110-3/8-700
Model
AA110
재질 타입
황동
황동
시리즈
교축 변환 및 방압/조절 밸브
인입구 연결 크기
3/8
3/8
배출구 연결 크기
3/8
3/8
인입구 연결 젠더
수/암
인입구 연결 스레드 타입
NPT
배출구 연결 젠더
암
배출구 연결 나사산 종류
NPT
B
1.25
1.25
인치
B
1.69
1.69
인치
L
3.92
3.92
인치
최소 압력
300
300
psi
최대 압력
700
700
psi
총 중량
7.1
7.1
oz
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성