카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
3/8BDM-3-2
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
인라인 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_bdm_asmtab.prj},{NB=3/8BDM-3-2},{PN=3/8BDM-3-2},{SG2=WhirlJet® BDM Series Nozzles},{CP=nozzle_bdm.prj},{MODEL=BDM},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{IC=3/8},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=Nylon/Brass Cap},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.078},{FR10=0.22},{FR20=0.31},{FR40=0.44},{FR100=0.69},{FR200=0.98},{FR300=1.2},{FR400=1.4},{FR500=1.6},{SA20=57},{SA100=68},{SA500=58},{CM=3/8BDM 2},{CDWG=18352},{BFDWG=18351},{MT=bar stock},{ADWG=18350},{L=1.28},{S1=0.69},{S2=0.50},{PPATH=assemblies/nozzle_bdm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
WhirlJet® BDM Series - 노즐
BOM
3/8BDM-3-2
부품 번호
3/8BDM-3-2
3/8BDM-3-2
인입구 연결 크기
3/8
인치
수/암
수/암
나사산 타입
NPT
재질
나일론/황동 캡
동치 오리피스 직경(in)
0.078
0.078
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
0.22
0.22
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
0.31
0.31
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
0.44
0.44
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
0.69
0.69
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
0.98
0.98
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
1.2
1.2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 400 psi
1.4
1.4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 500 psi
1.6
1.6
스프레이 각도 @ 20 psi
57
57
스프레이 각도 @ 100 psi
68
68
스프레이 각도 @ 500 psi
58
58
L
1.28
인치
S1
0.69
인치
S2
0.50
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성