카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
B1/4GG-6.5 m
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_g_gg_m_asmtab.prj},{NB=B1/4GG-6.5_m},{PN=B1/4GG-6.5},{SG2=G, GG Series FullJet®},{CP=nozzle_g_asmtab_metric.prj, nozzle_gg_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=6.5},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=2.3},{MFP=1.6},{FRC04=1.9},{FRC05=3.3},{FRC07=2.5},{FRC15=3.5},{FRC3=4.8},{FRC6=6.7},{FRC7=7.1},{FRC10=8.4},{SA05=45},{SA15=50},{SA6=46},{L=1.44},{S1=0.69},{S2=0.62},{BDN=1108},{CDN=1115},{TYPE=GG},{LH=1.00000},{LC=0.43750},{LL=36.51},{SS1=17.46},{SS2=15.88},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gg_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 89
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® G/GG - 노즐 미터법
BOM
B1/4GG-6.5_m
부품 번호
B1/4GG-6.5
B1/4GG-6.5
인입구 연결 크기
1/4
1/4
인치
수/암
수/암
수/암
나사산 타입
BSPT
용량 크기
6.5
6.5
재질
황동
황동
오리피스 직경 Nom (mm)
2.3
2.3
최대 이물 통과경 직경 (mm)
1.6
1.6
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
1.9
1.9
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
3.3
3.3
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
2.5
2.5
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
3.5
3.5
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
4.8
4.8
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
6.7
6.7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
7.1
7.1
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
8.4
8.4
스프레이 각도 @ 0.5 bar
45
45
스프레이 각도 @ 1.5 bar
50
50
스프레이 각도 @ 6 bar
46
46
L
36.51
36.51
mm
S1
17.46
17.46
mm
S2
15.88
15.88
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성