7100-0012-0032-132
S+S Regeltechnik
Produkte
Zubehör
Befestigung
Tauchhülsen TH08
Powered by
CAD모델 선택
{spluss/produkte/zubehoer/befestigung/tauchhuelse_th08/th08-va20209020mm.prj},{NB=7100-0012-0032-132 (400)},{SA810ID03=7100-0012-0032-132},{LODLEVEL=400},{SA810ID04=710000120032132},{SA810ID06=4 251325 614489},{SA700ID04=TH08-VA 150/90 MM},{SA100ID04=Zubehör},{SA110ID04=TH08-VA 150/90 MM},{SA010ID01=010},{SA010ID02=51},{SA010ID04=S + S Regeltechnik GmbH},{SA010ID06=https://spluss.de/},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=100},{SA110ID01=110},{SA110ID02=19},{SA700ID01=700},{SA700ID02=3},{SA800ID01=800},{SA800ID02=1},{SA800ID03=10001900000000000000000000000000000000000000000003000},{SA810ID01=810},{SA810ID02=1},{SA810ID10=TH08-VA 150/90 MM},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
THERMASGARD® TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90 - Tauchhülse aus Edelstahl V4A (1.4571) mit Halsrohr, flachdichtend, zylindrisch, nach DIN 228
Bill of material
7100-0012-0032-132
Bestell-Nummer
7100-0012-0032-132
7100-0012-0032-132
LOD-Level
400
300
400
300
DataNorm-Nummer
710000120032132
710000120032132
EAN-Nummer
4 251325 614489
4 251325 614489
Produktbeschreibung
TH08-VA 150/90 MM
TH08-VA 150/90 MM
Einsatzbereich
Zubehör
Serienbezeichnung
TH08-VA 150/90 MM
TH08-VA 150/90 MM
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성