1202-4077-1011-200
S+S Regeltechnik
Produkte
Feuchtigkeit
Hygrostate
Raumhygrostate
Powered by
CAD모델 선택
{spluss/produkte/feuchtigkeit/hygrostate/raumhygrostate/hygrasreg20rht-30.prj},{NB=1202-4077-1011-200 (400)},{SA810ID03=1202-4077-1011-200},{PREVIEW=../../../../_pool_/f8/18/rht30.png},{SA810ID04=120240771011200},{SA810ID06=4 251325 615370},{SA700ID04=HYGRASREG RHT30W},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA110ID04=HYGRASREG RHT30W},{SA200ID03=Aktive Sensoren},{SA300ID03=Aufputz},{SA400ID03=Kunststoff},{SA700ID05=-30},{SA700ID06=70},{SA700ID17=Nein},{SA700ID19=IP30},{SA010ID01=010},{SA010ID02=51},{SA010ID04=S + S Regeltechnik GmbH},{SA010ID06=https://spluss.de/},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{SA110ID01=110},{SA110ID02=29},{SA200ID01=200},{SA200ID02=2},{SA300ID01=300},{SA300ID02=1},{SA400ID01=400},{SA400ID02=2},{SA700ID01=700},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
HYGRASREG® RHT-30 - Raum-Hygrothermostat
Bill of material
1202-4077-1011-200
Vorschau
../../../../_pool_/f8/18/rht30.png
../../../../_pool_/f8/18/rht30.png
LOD-Level
400
300
400
300
Bestell-Nummer
1202-4077-1011-200
1202-4077-1011-200
DataNorm-Nummer
120240771011200
120240771011200
EAN-Nummer
4 251325 615370
4 251325 615370
Produktbeschreibung
HYGRASREG RHT30W
HYGRASREG RHT30W
Einsatzbereich
Anlagenautomation
Serienbezeichnung
HYGRASREG RHT30W
HYGRASREG RHT30W
Ausführung
Aktive Sensoren
Montagearten
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-30
°C
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
70
°C
Betauung zulässig
Nein
Schutzart (IP)
IP30
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성