카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72007401
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Leergehäuse
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052912/72007401.prj},{NB=72007401},{MANUID=72007401},{EF000040=35},{EF000386=1.5},{EF001438=466},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.89},{LENGTH=466},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/c9/52/pho_pro_72006401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72007401},{DESCSHORT=GEOS TGS NS35/15 4050-3},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm},{INTNO=4013902640379}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS NS35/15 4050-3
Bill of material
72007401
MD01
VAR__MANUID_
72007401
Kurzbeschreibung
GEOS TGS NS35/15 4050-3
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm
Internationale Artikelnummer
4013902640379
Artikelnummer des Herstellers
72007401
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS NS35/15 4050-3
EF000010
EV005272
EF000040
35
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
466
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.89
LENGTH
466
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성