카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
97073201
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Wand- und Deckenübergänge
Rohrkapseln und -krümmer
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049914/24me04-1000050011/97073201.prj},{NB=97073201},{MANUID=97073201},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0404},{LENGTH=86.500},{WIDTH=64},{DEPTH=108.500},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/5c/4a/pho_pro_97073201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=97073201},{DESCSHORT=ROK 32 S},{DESCLONG=Rohrkrümmer-Set, bestehend aus Rohrkapsel mit Unterteil und Rohrkrümmer 30°, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1, 3-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M32, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>64 x 86,5 x 108,5 mm},{INTNO=4013902926541},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=ROK 32 S},{EF000215=EV000154},{EF005776=false},{EF005802=false},{EF013236=true}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ROK 32 S
Bill of material
97073201
MD01
VAR__MANUID_
97073201
Kurzbeschreibung
ROK 32 S
Langbeschreibung
Rohrkrümmer-Set, bestehend aus Rohrkapsel mit Unterteil und Rohrkrümmer 30°, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1, 3-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M32, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>64 x 86,5 x 108,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902926541
Artikelnummer des Herstellers
97073201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
ROK 32 S
EF000215
EV000154
EF005776
false
EF005802
false
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0404
LENGTH
86.500
WIDTH
64
DEPTH
108.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성