카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
97061801
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Wand- und Deckenübergänge
Trichter
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049914/24me04-1000049930/97061801.prj},{NB=97061801},{MANUID=97061801},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=71},{WIDTH=71},{DEPTH=85.100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/84/53/pho_pro_97061801_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=97061801},{DESCSHORT=KOT 20},{DESCLONG=Konustrichter, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschalung, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M20, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 85,1 mm},{INTNO=4013902180219},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=KOT 20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KOT 20
Bill of material
97061801
MD01
VAR__MANUID_
97061801
Kurzbeschreibung
KOT 20
Langbeschreibung
Konustrichter, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschalung, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M20, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 85,1 mm
Internationale Artikelnummer
4013902180219
Artikelnummer des Herstellers
97061801
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
KOT 20
EF000215
EV000154
EF005776
false
EF005802
false
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.040
LENGTH
71
WIDTH
71
DEPTH
85.100
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성