??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
3L P07A 42 S14
Malzeme listesi
3L-P07-A-BU 42S14
Kodu
Kurs
8 mm
Punch çapı
40 mm
Toplam Boy
106 mm
Min.Boy
104 mm
Kurs Rezervi
2 mm
Bas?nç
bar
Son kuvvet
daN
Son Kuvvet
daN
Kuvvet
daN
Yüzey
18.85 cm^2
Ağırlık
3.12 Kg
CALG
Renk
Punch
90
Stripper Head
42S14
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir