??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
3L P07A 42 S14
Lista de peças
3L-P07-A-BU 42S14
Codigo
Curso
8 mm
Diametro puncao
40 mm
Comprimento total
106 mm
Comprimento minimo
104 mm
Curso de reserva
2 mm
Pressao
bar
Forca final
daN
Fora inicial
daN
Forca
daN
Superficie
18.85 cm^2
Peso
3.12 Kg
CALG
Cor
Punch
90
Stripper Head
42S14
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD