3L-P07-A-BU 42S14
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P07A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p07/p07_42_s14_asmtab.prj},{NB=3L-P07-A-BU 42S14(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=40},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=18.85},{PP=3.12},{CODICE1=3L-P07-A},{CODICE2=42S14},{CODRING=P 07},{CODFISS=3L P07_7},{PRA=714},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=90},{STRIPPERHEAD=42S14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L P07A 42 S14
Bill of material
3L-P07-A-BU 42S14
Code
3L-P07-A-BU 42S14
3L-P07-A-BU 42S14
Stroke
8
mm
Punch diameter
40
mm
Total length
106
mm
Minimum length
104
mm
Reserves stroke
2
mm
Pressure
50
50
bar
Initial force
940
940
daN
Final force
2068
2068
daN
Force
940
940
daN
Surface
18.85
cm^2
Weight
3.12
Kg
CALG
BU
BU
Colour
2.000
2.000
Punch
90
Stripper Head
42S14
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성