??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
3L P07A 42 S14
Lista de materiales
3L-P07-A-BU 42S14
Código
Carrera
8 mm
Diàmetro punzon
40 mm
Longitud total
106 mm
Longitud mínima
104 mm
Carrera de reserva
2 mm
Presion
bar
Fuerza final
daN
Fuerza incial
daN
Fuerza
daN
Superficie
18.85 cm^2
Peso
3.12 Kg
CALG
Color
Punch
90
Stripper Head
42S14
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD