??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L P07A 42 S13
Lista materiale
3L-P07-A-BU 42S13
Codice
Corsa
8 mm
Diametro punzone
40 mm
Lunghezza totale
96 mm
Lunghezza minima
94 mm
Riserva corsa
2 mm
Pressione
bar
Forza iniziale
daN
Forza finale
daN
Forza
daN
Superficie
18.85 cm^2
Peso
2.9 Kg
CALG
Colore
Punch
90
Stripper Head
42S13
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD