??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
3L P07A 42 S13
Nomenclature
3L-P07-A-BU 42S13
Rèfèrence
Course
8 mm
Poincon diametre
40 mm
Longueur total
96 mm
Longueur minimal
94 mm
Course de réserve
2 mm
Pression
bar
Force initiale
daN
Force final
daN
Force
daN
Surface
18.85 cm^2
Poids
2.9 Kg
CALG
Couleur
Punch
90
Stripper Head
42S13
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés