Ball-lock,3L B07A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head
Special Springs
Nitro Strip
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/nitro_strip/3lb07atab.prj},{NB=Ball-lock,3L B07A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head},{PUNCHTYPE=Ball-lock},{CODE=3L B07A},{D=38},{A=76.6},{C=43.99},{F=91.9},{OD=81},{M=60},{L1=≥ 19},{V0=34.4},{S=18.85},{F0=470},{W=1.60},{RETAINERTYPE=Light Duty},{HEADTYPE=type S},{H=65.5},{PUNCH=ø 38},{TESTINAX=42S13 - Short head},{F0X=470,940,1410,1880},{TESTINAX1=42S14 - Long head},{PUNCHTYPEX='Ball-lock'},{RETAINERTYPEX='Light Duty','Heavy Duty'},{RETAINERTYPEX1='ISO 8020 headpunch'},{HEADTYPEX='type S','type L'},{PPATH=nitro_strip_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L B07A - ISO 8020 / Ball-lock
Bill of material
Ball-lock,3L B07A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head
Punch type
Ball-lock
Ball-lock
-
3L B07A
Punch diameter
38
mm
Overall width
76.6
mm
Screw-punch distance
43.99
mm
Overall side width
91.9
mm
Body diameter
81
mm
Head diameter
60
mm
Punch head length
≥ 19
mm
Volume
34.4
cm^3
Piston seal area
18.85
mm
Initial force
470.000
940.000
1410.000
1880.000
470.000
940.000
1410.000
1880.000
daN
Id colored ring
Green
-
Weight
1.60
kg
Retainer type
Light Duty
Heavy Duty
Light Duty
Heavy Duty
Head type
type S
type L
type S
type L
Length of punch
100
mm
Body height
65.5
mm
Overall height
75.5
mm
Punch position
1.2
mm
Punch diameter
ø 38
mm
Head length
42S13 - Short head
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성