Ball-lock,3L B01A-Green(125)-Light Duty-type S-42S01 - Short head
Special Springs
Nitro Strip
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/nitro_strip/3lb01atab.prj},{NB=Ball-lock,3L B01A-Green(125)-Light Duty-type S-42S01 - Short head},{PUNCHTYPE=Ball-lock},{CODE=3L B01A},{D=10},{A=43.7},{C=26.92},{F=52.5},{OD=35},{M=23},{L1=≥ 19},{V0=10.3},{S=5.06},{F0=125},{W=0.48},{RETAINERTYPE=Light Duty},{HEADTYPE=type S},{H=65.5},{PUNCH=ø 10},{TESTINAX=42S01 - Short head},{F0X=125,255,380,505},{TESTINAX1=42S02 - Long head},{PUNCHTYPEX='Ball-lock','ISO 8020'},{RETAINERTYPEX='Light Duty','Heavy Duty'},{RETAINERTYPEX1='ISO 8020 headpunch'},{HEADTYPEX='type S','type L'},{PPATH=nitro_strip_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L B01A - ISO 8020 / Ball-lock
Bill of material
Ball-lock,3L B01A-Green(125)-Light Duty-type S-42S01 - Short head
Punch type
Ball-lock
ISO 8020
Ball-lock
ISO 8020
-
3L B01A
Punch diameter
10
mm
Overall width
43.7
mm
Screw-punch distance
26.92
mm
Overall side width
52.5
mm
Body diameter
35
mm
Head diameter
23
mm
Punch head length
≥ 19
mm
Volume
10.3
cm^3
Piston seal area
5.06
mm
Initial force
125.000
255.000
380.000
505.000
125.000
255.000
380.000
505.000
daN
Id colored ring
Green
-
Weight
0.48
kg
Retainer type
Light Duty
Heavy Duty
Light Duty
Heavy Duty
Head type
type S
type L
type S
type L
Length of punch
100
mm
Body height
65.5
mm
Overall height
75.5
mm
Punch position
1.2
mm
Punch diameter
ø 10
mm
Head length
42S01 - Short head
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성