RXHG32-102
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_32_metric.prj},{NB=RXHG32-102(0)_1},{CODE=RXHG32-102},{DH=31.75},{DD=15.88},{LO=102.00},{RG=155.8},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=2375},{S2=17.3},{F2=2692},{S3=20.3},{F3=3167},{SN=25.4},{DE=31.75},{B=7.935},{H=5.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RXHG Ø 32 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG32-102
-
RXHG32-102
RXHG32-102
Hole diameter
31.75
mm
Rod diameter
15.88
mm
Free length
102.00
102.00
mm
Rate /±10%
155.8
155.8
N/mm
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Deflection for optimum life
15.2
15.2
mm
Force
2375
2375
N
Deflection for long life
17.3
17.3
mm
Force
2692
2692
N
Max. operating deflection
20.3
20.3
mm
Force
3167
3167
N
Max. deflection
25.4
25.4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성