RXHG16-051
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_16_metric.prj},{NB=RXHG16-051(0)_1},{CODE=RXHG16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=51.00},{RG=49.0},{SX=0.0},{S1=7.6},{F1=374},{S2=8.6},{F2=423},{S3=10.2},{F3=498},{SN=12.7},{DE=15.88},{B=3.575},{H=2.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RXHG Ø 16 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG16-051
-
RXHG16-051
RXHG16-051
Hole diameter
15.88
mm
Rod diameter
8.73
mm
Free length
51.00
51.00
mm
Rate /±10%
49.0
49.0
N/mm
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Deflection for optimum life
7.6
7.6
mm
Force
374
374
N
Deflection for long life
8.6
8.6
mm
Force
423
423
N
Max. operating deflection
10.2
10.2
mm
Force
498
498
N
Max. deflection
12.7
12.7
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성