RXHG10-044
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_10_metric.prj},{NB=RXHG10-044(0)_1},{CODE=RXHG10-044},{DH=9.50},{DD=4.76},{LO=44.00},{RG=18.4},{SX=0.0},{S1=6.6},{F1=121},{S2=7.6},{F2=140},{S3=8.9},{F3=164},{SN=11.1},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RXHG Ø 10 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG10-044
-
RXHG10-044
RXHG10-044
Hole diameter
9.50
9.50
mm
Rod diameter
4.76
mm
Free length
44.00
44.00
mm
Rate /±10%
18.4
18.4
N/mm
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Deflection for optimum life
6.6
6.6
mm
Force
121
121
N
Deflection for long life
7.6
7.6
mm
Force
140
140
N
Max. operating deflection
8.9
8.9
mm
Force
164
164
N
Max. deflection
11.1
11.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성