V20-076
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_20.prj},{NB=V20-076(0)},{CODE=V20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=16},{SX=0},{S1=19},{F1=304},{S2=22.8},{F2=365},{S3=26.6},{F3=426},{SN=30.4},{FN=486},{SB=37.3},{FB=597},{MAT=Cr-Si},{BXH=4 x 2.1},{DE=18.5},{DE1=18.500},{B=4.000},{RG1=16.000},{H=2.100},{DDNUM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
V Ø 20 - Light load
Bill of material
V20-076
-
V20-076
V20-076
Hole diameter
20
mm
Rod diameter
10
mm
Free length
76
76
mm
Rate /±10%
16
16
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
76.000
76.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
19
19
mm
Force
304
304
N
Recommended working deflection for medium spring life
22.8
22.8
mm
Force
365
365
N
Medium-low lasting deflection
26.6
26.6
mm
Force
426
426
N
Maximum operating deflection
30.4
30.4
mm
Force
486
486
N
Solid deflection
37.3
37.3
mm
Cross wire section
4 x 2.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성