V10-044
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_10.prj},{NB=V10-044(0)},{CODE=V10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=6},{SX=0},{S1=11},{F1=66},{S2=13.2},{F2=79},{S3=15.4},{F3=92},{SN=17.6},{FN=106},{SB=23.9},{FB=143},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.7 x 1.1},{DE=9.2},{DE1=9.200},{B=1.700},{RG1=6.000},{H=1.100},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
V Ø 10 - Light load
Bill of material
V10-044
-
V10-044
V10-044
Hole diameter
10
mm
Rod diameter
5
mm
Free length
44
44
mm
Rate /±10%
6
6
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
44.000
44.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
Force
66
66
N
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
Force
79
79
N
Medium-low lasting deflection
15.4
15.4
mm
Force
92
92
N
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
Force
106
106
N
Solid deflection
23.9
23.9
mm
Cross wire section
1.7 x 1.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성