TB13-044
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tb/tb_13.prj},{NB=TB13-044(0)},{CODE=TB13-044},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=44},{RG=11.6},{SX=0.0},{S1=11},{F1=127},{S2=13.2},{F2=153},{S3=14.9},{F3=172},{SN=16.5},{FN=191},{SB=19.8},{FB=227},{MAT=Cr-Si},{D=1.8},{DE=11.5},{D1=1.800},{RG1=11.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TB Ø 13 - Medium load
Bill of material
TB13-044
-
TB13-044
TB13-044
Hole diameter
12.5
mm
Rod diameter
6.3
mm
Free length
44
44
mm
Rate /±10%
11.6
11.6
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
44.000
44.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
Force
127
127
N
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
Force
153
153
N
Medium-low lasting deflection
14.9
14.9
mm
Force
172
172
N
Maximum operating deflection
16.5
16.5
mm
Force
191
191
N
Solid deflection
19.8
19.8
mm
Cross wire section
1.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성