G20-076
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/g/g_20.prj},{NB=G20-076(0)},{CODE=G20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=81.7},{SX=0.0},{S1=12.9},{F1=1054},{S2=15.2},{F2=1242},{S3=17.1},{F3=1397},{SN=19},{FN=1552},{SB=24.7},{FB=2018},{MAT=Cr-Si},{BXH=4.1 x 3.8},{H=3.800},{DE=18.4},{DE1=18.400},{B=4.100},{RG1=81.700},{DDNUM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
G Ø 20 - Extra heavy load
Bill of material
G20-076
-
G20-076
G20-076
Hole diameter
20
mm
Rod diameter
10
mm
Free length
76
76
mm
Rate /±10%
81.7
81.7
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
76.000
76.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
12.9
12.9
mm
Force
1054
1054
N
Recommended working deflection for medium spring life
15.2
15.2
mm
Force
1242
1242
N
Medium-low lasting deflection
17.1
17.1
mm
Force
1397
1397
N
Maximum operating deflection
19
19
mm
Force
1552
1552
N
Solid deflection
24.7
24.7
mm
Cross wire section
4.1 x 3.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성