B50-127
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_50.prj},{NB=B50-127(0)},{CODE=B50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=97},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=3085},{S2=38.1},{F2=3696},{S3=42.9},{F3=4158},{SN=47.6},{FN=4617},{SB=59.8},{FB=5801},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.1 x 5.8},{DE=48.8},{DE1=48.800},{B=11.100},{RG1=97.000},{H=5.800},{DDNUM=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
B Ø 50 - Medium load
Bill of material
B50-127
-
B50-127
B50-127
Hole diameter
50
mm
Rod diameter
25
mm
Free length
127
127
mm
Rate /±10%
97
97
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
127.000
127.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
31.8
31.8
mm
Force
3085
3085
N
Recommended working deflection for medium spring life
38.1
38.1
mm
Force
3696
3696
N
Medium-low lasting deflection
42.9
42.9
mm
Force
4158
4158
N
Maximum operating deflection
47.6
47.6
mm
Force
4617
4617
N
Solid deflection
59.8
59.8
mm
Cross wire section
11.1 x 5.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성