??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
DCR7800_E - Cilindri a ritorno controllato
Lista materiale
DCR7800-050-A-E
CODE
Corsa
Lunghezza totale
Lunghezza minima
Riserva corsa
3
Diametro
91
FMIN
1560 daN
FMAX
7790 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
Superficie
31.17 cm3
Velocità massima
400 mm/s
W
kg
Fissaggio
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD