??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
120 Linkable - regulation manifold
Bill of material
39cr120an
-
A
200 mm
VERSION
Linkable
SYSTEM
MAXFLOW
120 l/min
W
37 kg
B
155 mm
D
129 mm
Ø
150.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드