??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SC 250 - ISO 11901 Standard
Lista de peças
SC250-025-E-N
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
2 mm
Diâmetro
38.0 mm
Diâmetro da haste
15.0 mm
Pressao
bar
Pressão min.
20 bar
Fixação
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Forca final
daN
força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
daN
Volume
cm3
Superficie
1.77 mm
Velocidade màxima
1.8 m/s
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD