SC200-038-A-BU
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_200_tab.prj},{NB=SC200-038-A-BU(0--)},{CODE=SC200-038-A-BU},{CODENIT=AR2-38.2-100},{CU=38.0},{L=126.0},{LMIN=88.0},{RC=2},{D1=32},{D=12},{RD=12},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=100},{F1I=1,24xF0},{F1P=1,40xF0},{V=25.3},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{OP=0.000},{W=0.33},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg'},{FXNIT='-','-','rv_nofix2.jpg'},{PRA=6.000},{OSM=1},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=sc200_tpl_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SC 200 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC200-038-A-BU
-
SC200-038-A-BU
SC200-038-A-BU
Stroke
38.0
38.0
mm
Total length
126.0
126.0
mm
Minimum length
88.0
88.0
mm
Reserves stroke
2
mm
Diameter
12
mm
Rod Diameter
12
mm
Nominal charging pressure
90
90
bar
Pressure min.
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
- ✔
-
Nominal initial force
100
100
daN
Isothermal end force
1,24xF0
1,24xF0
daN
Polytrophic end force
1,40xF0
1,40xF0
daN
Surface
1.13
cm^2
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
0.33
0.33
Kg
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성