??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SC 200 - ISO 11901 Standard
Stückliste
SC200-038-A-BU
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
2 mm
Durchmesser
12 mm
Stangendurchmesser
12 mm
Ladedruck Nominal
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Ausgangsleistung nominal
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Oberfläche
1.13 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen