??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 63
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC1500-100-E-N
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
75 mm
Rod Diameter
36 mm
Nominal charging pressure
bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Nominal initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volume
cm³
Surface
10.18 cm²
Maximum speed
1.8 m/s
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperature max
80 °C
Temperature min
0 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей