SC1500-113-E-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_1500_tab.prj},{NB=SC1500-113-E-N(0--)},{CU=113.0},{L=335.0},{LMIN=222.0},{RC=3},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=444.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=4.78},{Y=MIN},{SIZE=1500.000},{DK=36.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.44427},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=6},{PRA=8.000},{SPM=24},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SC1500-113-E-N},{CODENIT=AR15-113.6-C},{D=75},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC1500-113-E-N
-
SC1500-113-E-N
SC1500-113-E-N
Stroke
113.0
113.0
mm
Total length
335.0
335.0
mm
Minimum length
222.0
222.0
mm
Reserves stroke
3
mm
Diameter
75
mm
Rod Diameter
36
mm
Nominal charging pressure
0
0
bar
Pressure min.
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
- ✔
-
-
FB 75
FB 75
FBA 75
FBA 75
FBB 75
FBB 75
FS2 75
FS2 75
FS2A 75
FS2A 75
FC 75A
FC 75A
FCQC 75
FCQC 75
FSA 75
FSA 75
FSD 75
FSD 75
FT 75
FT 75
FTP 75
FTP 75
Nominal initial force
0
0
daN
Isothermal end force
0
0
daN
Polytrophic end force
0
0
daN
Volume
444.0
444.0
cm³
Surface
10.18
cm²
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
4.78
4.78
Kg
SPM
24
24
Cicli/minuto
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성