??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 63
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Lista materiale
SC1500-100-E-N
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
3 mm
Diametro
75 mm
Diametro stelo
36 mm
Pressione nom. di caricamento
bar
Pressione min.
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale nominale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm³
Superficie
10.18 cm²
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura max
80 °C
Temperatura min
0 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD