??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Lista de materiales
SC1500-113-E-N
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
3 mm
Diámetro
75 mm
Diâmetro da haste
36 mm
Presión nominal de carga
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza inicial nominal
daN
fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
daN
Volumen
cm³
Superficie
10.18 cm²
Velocidad màxima
1.8 m/s
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD