SC10000-080-E-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_10000_tab.prj},{NB=SC10000-080-E-N(0--)},{CU=80.0},{L=320.0},{LMIN=240.0},{RC=3},{RD=95},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=2478.0},{S=70.88},{MAXSPEED=1.8},{W=39.44},{Y=MIN},{SIZE=10000.000},{DK=95.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=2.47781},{S2=70.88218},{P2=150},{OSM=10},{PRA=12.000},{SPM=30},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SC10000-080-E-N},{CODENIT=AR100-80.6-C},{D=195},{OP=SC},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB195','FB 195','rv_fb2.jpg','FBA195','FBA 195','rv_fba2.jpg','FBB195','FBB 195','rv_fbb2.jpg','FS2195','FS2 195','rv_fs2_2.jpg','FS2A195','FS2A 195','rv_fs2a2.jpg','FC195A','FC 195A','rv_fc2.jpg','FCQC195','FCQC 195','rv_fcqc2.jpg','FT195','FT 195','rv_ft2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SC 10000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC10000-080-E-N
-
SC10000-080-E-N
SC10000-080-E-N
Stroke
80.0
80.0
mm
Total length
320.0
320.0
mm
Minimum length
240.0
240.0
mm
Reserves stroke
3
mm
Diameter
195
mm
Rod Diameter
95
mm
Nominal charging pressure
0
0
bar
Pressure min.
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
- ✔
-
-
FB 195
FB 195
FBA 195
FBA 195
FBB 195
FBB 195
FS2 195
FS2 195
FS2A 195
FS2A 195
FC 195A
FC 195A
FCQC 195
FCQC 195
FT 195
FT 195
Nominal initial force
0
0
daN
Isothermal end force
0
0
daN
Polytrophic end force
0
0
daN
Volume
2478.0
2478.0
cm³
Surface
70.88
cm²
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
39.44
39.44
Kg
SPM
30
30
Cicli/minuto
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성