??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RV 170 EASY MANIFOLD - Minimale Höhe, maximale LeistungHauteur - Easy Manifold
Stückliste
RV170-032-C-E
-
Hub
mm
Gesamtkiellänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
1 mm
Durchmesser
19 mm
Stangendurchmesser
11 mm
Druck
0 bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
Befestigung
Montageposition
Anfangskraft
0 daN
Isothermische Endfestigkeit
0 daN
Polytropische Endfestigkeit
0 daN
Volumen
cm^3
Oberfläche
0.95 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen