??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RG 1000 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG1000-125-B
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
50 mm
Rod Diameter
28 mm
Pressure
bar
Pressione minima
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytrophic end force
daN
Volume
cm^3
Surface
6.15 cm^2
Maximum speed
1.8 m/s
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperature min
0 °C
Temperature max
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей