??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 50
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
NE 24x1.5 - Espulsori a gas
Lista materiale
NE24x1.5-050-B-BU
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
1 mm
Diametro
21.7 mm
Diametro stelo
12.0 mm
Pressione
bar
Pressione minima
10 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
1.86xF0 daN
Forza finale politropica
2,54xF0 daN
Superficie
1.13 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Cicli/minuti
Cicli/minuto
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD