??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
NE 24x1.5 - Eyectores de gas
Lista de materiales
NE24x1.5-050-B-BU
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
1 mm
Diámetro
21.7 mm
Diâmetro da haste
12.0 mm
Presion
bar
Presión mínima
10 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza final
daN
fuerza finale isotérmica
1.86xF0 daN
fuerza finale politrópica
2,54xF0 daN
Superficie
1.13 cm^2
Velocidad màxima
1.8 m/s
Ciclos/minuto
Cicli/minuto
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD