??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 80
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
MS 90 - Mini Gasdruckfedern + SKUDO
Stückliste
MS90-122-B-PR
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
1 mm
Durchmesser
19 mm
Stangendurchmesser
8 mm
Druck
bar
Druck min.
10 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
-
Ausgangsleistung nominal
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm³
Oberfläche
0.50 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Hübe/minute
Cicli / minuto
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen