??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
ML 4700 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
ML4700-038-D-N
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
75 mm
Rod Diameter
56 mm
Pressure
200 bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Nominal initial force
4925 daN
Isothermal end force
daN
Polytrophic end force
daN
Volume
cm³
Surface
24.63 mm
Maximum speed
1.6 m/s
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperature min
0 °C
Temperature max
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей