M50-025-A-BU-TEM
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_50_tem_tab.prj},{NB=M50-025-A-BU-TEM--(0)},{CODE=M50-025-A-BU-TEM},{CODENIT=CSR12-25.2-25-TEM},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{RD=6},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1.47 x F0},{F1P=1.77 x F0},{V=2.5},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=0.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{FXNIT='-','-'},{PRA=9.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
M 50 TEM - Mini cylinders
Bill of material
M50-025-A-BU-TEM
-
M50-025-A-BU-TEM
M50-025-A-BU-TEM
Stroke
25.0
25.0
mm
Total length
92.0
92.0
mm
Minimum length
67.0
67.0
mm
Reserves stroke
1
mm
Diameter
12
mm
Rod Diameter
6
mm
Nominal charging pressure
90
90
bar
Pressure min.
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
-
-
Nominal initial force
25
25
daN
Isothermal end force
1.47 x F0
1.47 x F0
daN
Polytrophic end force
1.77 x F0
1.77 x F0
daN
Surface
0.28
cm^2
Maximum speed
1.8
m/s
Strokes/minute
120
120
Cicli / minuto
Weight
0.03
0.03
Kg
Variabile Easy manifold
0
Codice guarnizione Easy Manifold
-
Temperature min
0
°C
Temperature min
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성