??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 22
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
LS 6000 - Zero force on contact
Malzeme listesi
LS6600-300-B
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
120 mm
Kol çapı
75 mm
Nominal Sarj Basıncı
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Son kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
cm³
Yüzey
44.18 cm²
Maksimum Hız
1.8 m/s
Ağırlık
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
8
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir