??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
LS 6000 - Zero force on contact
Bill of material
LS6600-300-B
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
120 mm
Rod Diameter
75 mm
Nominal charging pressure
bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volume
cm³
Surface
44.18 cm²
Maximum speed
1.8 m/s
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
8
Temperature min
0 °C
Temperature max
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей