LS6600-300-B
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_6600_tab.prj},{NB=LS6600-300-B(0--)},{CU=300.0},{L=740},{LMIN=440.0},{RC=3},{RD=75},{P=150},{PMIN=20},{F0=6630},{F1I=13001},{F1P=16971},{V=3014.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=5000.000},{DK=75.000},{PRA=5.000},{FT=155.000},{FTP=205.000},{FBB=80.000},{V2=3.01413},{S2=44.17865},{P2=150},{SPM=15},{OSM=8},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=LS6600-300-B},{CODENIT=SI66-300.1},{D=120},{W= 28.00 },{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
LS 6000 - Zero force on contact
Bill of material
LS6600-300-B
-
LS6600-300-B
LS6600-300-B
Stroke
300.0
300.0
mm
Total length
740
740
mm
Minimum length
440.0
440.0
mm
Reserves stroke
3
mm
Diameter
120
mm
Rod Diameter
75
mm
Nominal charging pressure
150
150
bar
Pressure min.
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
- ✔
-
-
FB 150
FB 150
FBA 150
FBA 150
FBB 150
FBB 150
FS2 150
FS2 150
FS2A 150
FS2A 150
FC 150A
FC 150A
FCQC 150
FCQC 150
FSA 150
FSA 150
FSD 150
FSD 150
FT 150
FT 150
FTP 150
FTP 150
Initial force
6630
6630
daN
Isothermal end force
13001
13001
daN
Polytropische Endfestigkeit
16971
16971
daN
Volume
3014.0
3014.0
cm³
Surface
44.18
cm²
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
28.00
28.00
Kg
SPM
15
15
Cicli/minuto
OSM
8
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성