??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
KE 750 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Lista materiale
KE750-016-B-N
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
1 mm
Diametro
32 mm
Diametro stelo
13 mm
Pressione
bar
Pressione minima
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Protezione attiva del cilindro
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm3
Superficie
4,91 cm2
Velocità massima
0.8 m/s
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD