??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 33
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
HT 500 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Malzeme listesi
HT500-025-B-T1-N
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
2 mm
Diameter
38 mm
Kol çapı
20 mm
Min.Basınç
20 bar
Nominal Sarj Basıncı
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Son kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Hacim
cm³
Yüzey
3.14 mm
Maksimum Hız
1.0 m/s
Ağırlık
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir