카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
VS170.032.020R
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS STOPPEURS
Profilé standard
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_stoppeurs/profile_standard/vs_serie.prj},{NB=VS170.032.020R_0},{ALESAGE=32},{COURSE=20},{F=},{FS=R},{PC=0},{A=49.0},{B=32.5},{C=10.8},{D=20},{D1=38},{D2=9},{D3=M6},{D4=9.0},{H=20},{HO=16.5},{H1=64},{H2=8.0},{H3=8},{H4=3},{H5=5.0},{H6=2},{H7=38.0},{G=G1/8''},{R=8},{R1=3.5},{R2=7.5},{R3=6},{PPATH=vs_serie/vs_serie_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
Série VS - Vérins stoppeurs
Nomenclature
VS170.032.020R
Référence
VS170.032.020R
VS170.032.020R
Ø Alésage
32
32
mm
Course
20
20
mm
Fonction
Sans
Entraxe ISO
Sans
Entraxe ISO
Fonction spécifique
version à galet
version à galet
Position de la course
mm
값 입력 PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
확인
A
49.0
49.0
mm
B
32.5
32.5
mm
C
10.8
10.8
mm
Ø
20
20
mm
Ø
38
38
mm
Ø
9
9
mm
D3
M6
M6
mm
Ø
9.0
9.0
mm
H
20
20
mm
HO
16.5
16.5
mm
H1
64
64
mm
H2
8.0
8.0
mm
H3
8
8
mm
H4
3
3
mm
H5
5.0
5.0
mm
H6
2
2
mm
H7
38.0
38.0
mm
G
G1/8''
G1/8''
mm
R
8
8
mm
R1
3.5
3.5
mm
R2
7.5
7.5
mm
R3
6
6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성